??
Wybór modelu CAD
K0160.4100X12
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0160 - Koła ręczne DIN 950 z aluminium
Lista materiałowa
K0160.4100X12
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0160.4100X12
MATERIAL
Materiał
Aluminium
AUSF
Wersja
rękojeść obła obrotowa, piasta bez rowka
D1
Średnica
100 mm
D2
Średnica H7
12 mm
REIHE
Seria
2
D3
Średnica
29 mm
L1
Szerokość
17 mm
L3
Szerokość
33 mm
B3
Szerokość P9
4 mm
T
Głębokość
13.8 mm
SPEICHEN
Liczba ramion
3
GEW
Ciężar ok.
0.2344 kg
GRIFF1
stała rękojeść obła DIN 39, forma E
-
GRIFF2
rękojeść obła obrotowa DIN 98, forma E
Ø16 x M 6 x 54.5
ZEICHNUNG
Rysunki
Widok rysunków
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245067848
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions